Procesamiento de una sección de puerta delantera
Soluciones de sistemas | Ingeniería mecánica y de instalaciones
Raptor, nuestra célula de producción asistida por robot, en acción durante el procesamiento completo de un perfil de puerta de entrada: desde la materia prima hasta el contorno final. El elemento de la puerta consta de un núcleo de espuma de PU y capas de PVC, que se utilizan habitualmente en la producción de puertas industriales. El Raptor dispone de un cabezal robótico multifuncional con dos bridas, una interfaz de cambio rápido para un cambio eficaz de herramientas y una transmisión interna integrada de energía eléctrica, líquida y neumática, incluidos sistemas de datos y señalización. El proceso se inicia con un contorneado externo preciso mediante una fresa, seguido de un recorte preciso con una fresa. La sección recortada se coloca automáticamente mediante una pinza de vacío. El rebaje en la zona de corte se fresa antes de que la mesa de trabajo vuelva a girar a la posición de descarga y la pieza acabada se retire manualmente.
Más información aquí: Celda de producción robotizada Raptor - Zimmer Group